Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Operating Environment
  • Surface Treatment
  • Color
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Metal Joint Component G-104

Metal Joint Component G-104 G-104-WZ

Cod piesă:

G-104-WZ
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
G-104-WZ

Operating Environment

Surface Treatment

Color

RoHS?Cantitate minimă per comandă
Antistatic
Trivalent Chrome Plating
Silver
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.42 €
( 4.07 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Unique embossing idea.
· Even though it is a bare pipe, it possesses high moisturizing power and stays firm.
· The pipe does not require a resin coating.
· The joint force towards the resin pipe increases by approximately 37. 5%.
· Can be used for existing resin pipes, similarly as the previous joint.