Înregistrați-vă
Confirmat
  • Size/Internal Thread d1(mm)
  • Surface Treatment
  • Internal Thread P(mm)
  • Length L(mm)
  • Outside Screw d2(mm)
  • Outside Screw pe(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Iron, Ensat Small Outside Three-Hole / Short 347 Type (347-000120-160)

Cod piesă:

347-000120-160
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
347-000120-160

Size/Internal Thread d1

(mm)

Surface Treatment

Internal Thread P

(mm)

Length L

(mm)

Outside Screw d2

(mm)

Outside Screw pe

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
12
NA
1.75
12
14
1.75
-
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.30 €
( 3.93 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Ensat is an insert nut with high workability usable with resin, aluminum, etc., which easily cause female screw destruction with direct tap. It cuts material with the blade on its body, so no front tap is needed. Female screw reinforcement by Ensat enables aluminum and resin to be used for parts, which contributes to weight reduction. Ensat supports the force applied to the inner screw with a slightly larger outer screw, so it can endure a stronger force than a direct tap.

Codul de piesă a fost confirmat