Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 25 zile lucrătoare

Linear ball bearings / square flange / steel / untreated, anti-rust treatment / double bush / LFDK

Linear ball bearings / square flange / steel / untreated, anti-rust treatment / double bush / LFDK ULFDK40-UU

Cod piesă:

ULFDK40-UU
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
ULFDK40-UU
RoHS?Cantitate minimă per comandă
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
358.82 €
( 427.00 € )
25 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· ULFDK: Ultra long-life (U ultra) linear bearing, long-life type with high tolerance of moment loads and lifetime that is 18.5 times that of the standard type.
· UMLFDK: Ultra-long life rust-proof type