Cod piesă:
candidați nedefiniți.Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
72.13 € ( 85.83 € ) | 11 zile lucrătoare |
72.38 € ( 86.13 € ) | 11 zile lucrătoare |
84.67 € ( 100.76 € ) | 66 zile lucrătoare |
89.50 € ( 106.50 € ) | 66 zile lucrătoare |
80.10 € ( 95.32 € ) | 66 zile lucrătoare |
94.44 € ( 112.38 € ) | 11 zile lucrătoare |
110.23 € ( 131.17 € ) | 11 zile lucrătoare |
147.48 € ( 175.50 € ) | 11 zile lucrătoare |
147.48 € ( 175.50 € ) | 11 zile lucrătoare |
172.21 € ( 204.93 € ) | 66 zile lucrătoare |
182.12 € ( 216.72 € ) | 66 zile lucrătoare |
225.67 € ( 268.55 € ) | 11 zile lucrătoare |
270.22 € ( 321.56 € ) | 11 zile lucrătoare |
[Features]
· LFLKB: Standard type linear bearing
· MLFLKB: Rust-proof type, with high-level rust-proofing and reduced cost achieved through use of stainless steel.
· ULFLKB: Ultra-long lifetime (U ultra) type with high tolerance of moment loads and ultra-long lifetime that is 18.5 times the lifetime of the standard type.
· UMLFLKB: Ultra-long lifetime, (U ultra) rust-proof type.