Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Criterii de filtrare
  • Screw Shaft O.D. d(mm)
  • Lead(mm)
  • Axial gap
    • 0.2 or Less
  • Number of Circuits(Rows x Windings)
  • Screw Shaft Length(mm)
      [100-2000/1mm unități]
    • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 8 zile lucrătoare
      • În 14 zile lucrătoare

    Ball screws / compact flange / diameter 8 - 32 / pitch 2 - 32 / C10 / HRC 58 / MV

    Ball screws / compact flange / diameter 8 - 32 / pitch 2 - 32 / C10 / HRC 58 / MV

    Cod piesă:

    S-au găsit. 17 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Screw Shaft O.D. d

    (mm)

    Lead

    (mm)

    Axial gap

    Number of Circuits

    (Rows x Windings)

    Screw Shaft Length

    (mm)

    Basic Load Rating Dynamic Rating

    (N)

    Basic Load Rating Static Rating

    (N)

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    8
    2
    0.05 or Less
    1 x 3.5
    100 ~ 400
    1800
    3200
    10
    1 bucăți
    10
    4
    0.05 or Less
    1 x 2.5
    150 ~ 600
    2300
    4800
    10
    1 bucăți
    12
    4
    0.05 or Less
    1 x 2.5
    150 ~ 800
    2600
    5800
    10
    1 bucăți
    12
    10
    0.10 or Less
    1 x 1.5
    150 ~ 800
    2850
    4950
    10
    1 bucăți
    14
    5
    0.10 or Less
    1 x 2.5
    150 ~ 800
    4400
    7300
    10
    1 bucăți
    15
    5
    0.10 or Less
    1 x 2.5
    150 ~ 1200
    5100
    10500
    10
    1 bucăți
    15
    10
    0.10 or Less
    1 x 2.5
    200 ~ 1200
    5100
    10500
    10
    1 bucăți
    15
    20
    0.10 or Less
    2 x 1.5
    200 ~ 1200
    5800
    13300
    10
    1 bucăți
    20
    5
    0.10 or Less
    1 x 2.5
    200 ~ 2000
    6200
    14700
    10
    1 bucăți
    20
    10
    [0.2 or Less] 0.15 or Less
    1 x 2.5
    250 ~ 2000
    10600
    22700
    10
    1 bucăți
    20
    20
    0.10 or Less
    1 x 2.5
    250 ~ 2000
    6200
    14700
    10
    1 bucăți
    25
    5
    0.10 or Less
    1 x 2.5
    200 ~ 2000
    6600
    18700
    10
    1 bucăți
    25
    10
    [0.2 or Less] 0.2 or Less
    2 x 2.5
    300 ~ 2000
    27500
    76300
    10
    1 bucăți
    25
    25
    [0.2 or Less] 0.12 or Less
    1 x 2.5
    300 ~ 2000
    9300
    22700
    10
    1 bucăți
    28
    6
    0.10 or Less
    2 x 2.5
    250 ~ 2000
    12100
    42300
    10
    1 bucăți
    32
    10
    [0.2 or Less] 0.2 or Less
    2 x 2.5
    300 ~ 2000
    32800
    86700
    10
    1 bucăți
    32
    32
    [0.2 or Less] 0.15 or Less
    2 x 1.5
    300 ~ 2000
    14600
    38900
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    14 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Generally speaking, ball screws have a dramatically higher transmission efficiency than slide screws. We have blanks in abundant variations, and can provide quick delivery thanks to our proprietary machining technology.