Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Specifications
  • Width(mm)
  • Screw Type
  • Screw・Nut Material
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

M6 Series Flat Bracket ABJF (Groove Width 30 mm) (ABJF-3030-6-BNH)

Cod piesă:

ABJF-3030-6-BNH
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
ABJF-3030-6-BNH

Specifications

Width

(mm)

Screw Type

Screw・Nut Material

RoHS?Cantitate minimă per comandă
Fasteners Set
30
Upset Bolt
Steel
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
7.39 €
( 8.79 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] Flat bracket, M6 series, 30 mm groove width, with surface treatment by anodising and clear varnishing. 2 types: Single bracket and a set of fasteners.