Înregistrați-vă
Confirmat
  • O.D. D(Ø)
  • Width W(mm)
  • Roller Load Capacity(N)

    The roller strength represents the value of strength per roller.

  • Thickness(mm)
  • Shaft Width(mm)
  • JAN Code
  • Order Code

Roller with Axel (Steel) (VL57W600)

Cod piesă:

VL57W600
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
VL57W600

O.D. D

(Ø)

Width W

(mm)

Roller Load Capacity

(N)

Thickness

(mm)

Shaft Width

(mm)

JAN Code

Order Code

Mass

(kg)

Cantitate minimă per comandă
57
598
981
1.4
652
4989999660289
510-4084
1.25
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
25.02 €
( 29.77 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
● This is a roller that can be installed as a roller replacement for conveyors of different manufacturers by adjusting the included collar.
The 38 mm roller is for light loads, 57 mm for moderate loads, and 60.5 mm for moderate loads.

Codul de piesă a fost confirmat