Cod piesă:
candidați nedefiniți.Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
17.25 €6.56 € ( 7.81 € ) | Articol în stoc: 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
22.69 €10.44 € ( 12.42 € ) | Articol în stoc: 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
19.19 €10.17 € ( 12.10 € ) | Articol în stoc: 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
[Features]
● Higher spring constant than metal springs and rubber cushions with excellent spring force.
● High repulsion allows for smaller size, and the number used can also be reduced.
● Can be placed in a narrow spaces and installation time is reduced to improve productivity.
● When used as a die, one minute is long enough for spin finishing, reducing the time required for die grinding.
[Applications]
● As fixture components.