Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Main Unit Mounting Hole Diameter(mm)
  • Receiving Hole Diameter(mm)
  • Main Body Length(mm)
  • Main Body Width(mm)
  • Receiver Length(mm)
  • Quantity/Pack(piece)
  • JAN Code
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 7 zile lucrătoare

Snap Lock Curved Arm Type / Steel Made【2 până la 4 bucăți】

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă

Main Unit Mounting Hole Diameter

(mm)

Receiving Hole Diameter

(mm)

Main Body Length

(mm)

Main Body Width

(mm)

Receiver Length

(mm)

Quantity/Pack

(piece)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Cantitate minimă per comandă
5.2
5.2
61
37
24
2
4989999086799
232-8437
180
1 pachete

2 bucăți

3.5
3.5
39
23
15
4
4989999086782
232-8305
110
1 pachete

4 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
19.79 €
( 23.55 € )
7 zile lucrătoare
27.54 €
( 32.77 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] Metal fittings can be fixed by avoiding protruding parts, etc. of the box. [Material: Steel.