Knurled Knob with Steps

Knurled Knob with Steps
  • Promotional pricing ends 30/11/2024
  • Volume Discount
● It is a stepped type knurled knob.
● Knurled processing makes it hard to slip and it tightens quickly.

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
TKKBT-M4X10
TKKBT-M4X10S
TKKBT-M4X16
TKKBT-M4X16S
TKKBT-M5X10
TKKBT-M5X10S
TKKBT-M5X16
TKKBT-M5X16S
TKKBT-M5X20
TKKBT-M5X20S
TKKBT-M6X16
TKKBT-M6X16S
TKKBT-M6X20
TKKBT-M6X20S
TKKBT-M6X25
TKKBT-M6X25S
TKKBT-M6X30
TKKBT-M6X30S
TKKBT-M8X20
TKKBT-M8X20S
TKKBT-M8X25
TKKBT-M8X25S
TKKBT-M8X30
TKKBT-M8X30S
TKKBT-M10X25
TKKBT-M10X25S
TKKBT-M10X30
TKKBT-M10X30S
TKKNT-M4
TKKNT-M4S
TKKNT-M5
TKKNT-M5S
TKKNT-M6
TKKNT-M6S
TKKNT-M8
TKKNT-M8S
TKKNT-M10
TKKNT-M10S
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Mounting Section Type Mounting Section Diameter d(mm) and/or Diameter Male Tip Machining Female Thread, Round hole processing Main Body Material Main Body Surface Treatment Mounting Section Material Mounting Section Surface Treatment External Shape
(φ)
Thread Pitch
(mm)
Knob Height
(mm)
Screw Depth
(mm)
Screw Length
(mm)
JAN Code Order Code Mass
(g)

3.91 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M4N/A-[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating160.79.5-104989999283761470-059710

7.55 €

1 6 Days Male thread (stepped)M4N/A-[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A160.79.5-104989999283907470-073210

4.01 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M4N/A-[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating160.79.5-164989999283778470-060111

7.56 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M4N/A-[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A160.79.5-164989999283914470-074111

4.66 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M5N/A-[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating200.811.5-104989999283785470-061915

9.41 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M5N/A-[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A200.811.5-104989999283921470-075915

4.51 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M5N/A-[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating200.811.5-164989999283792470-062718

9.45 €

1 6 Days Male thread (stepped)M5N/A-[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A200.811.5-164989999283938470-076718

4.66 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M5N/A-[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating200.811.5-204989999283808470-063520

9.46 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M5N/A-[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A200.811.5-204989999283945470-077520

6.68 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M6N/A-[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating24115-164989999283815470-064325

12.31 €

8.62 €

1 Available Same day

Stock

Male thread (stepped)M6N/A-[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A24115-164989999283952470-078325

6.69 €

1 6 Days Male thread (stepped)M6N/A-[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating24115-204989999283822470-065127

9.08 €

6.36 €

1 Same day

Stock

Male thread (stepped)M6N/A-[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A24115-204989999283969470-079127

6.69 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M6N/A-[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating24115-254989999283839470-066028

9.08 €

6.36 €

1 Same day

Stock

Male thread (stepped)M6N/A-[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A24115-254989999283976470-080528

6.71 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M6N/A-[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating24115-304989999283846470-067830

11.55 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M6N/A-[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A24115-304989999283983470-081330

8.78 €

1 6 Days Male thread (stepped)M8N/A-[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating301.2518-204989999283853470-068660

16.25 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M8N/A-[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A301.2518-204989999283990470-082160

8.79 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M8N/A-[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating301.2518-254989999283860470-069463

16.28 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M8N/A-[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A301.2518-254989999287622470-083063

8.81 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M8N/A-[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating301.2518-304989999283877470-070865

16.29 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M8N/A-[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A301.2518-304989999287639470-084865

15.03 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M10N/A-[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating361.523-254989999283884470-0716115

20.43 €

1 Available 6 Days Male thread (stepped)M10N/A-[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A361.523-254989999287646470-0856115

15.06 €

1 6 Days Male thread (stepped)M10N/A-[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating361.523-304989999283891470-0724119

20.46 €

1 6 Days Male thread (stepped)M10N/A-[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A361.523-304989999287653470-0864119

3.02 €

1 Available 6 Days Female Screw (Stepped)M4-Through[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating160.79.59.5-4989999287660470-087215

5.00 €

1 Available 6 Days Female Screw (Stepped)M4-Through[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A160.79.59.5-4989999287714470-092910

3.38 €

1 6 Days Female Screw (Stepped)M5-Through[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating200.811.511.5-4989999287677470-088125

6.41 €

1 6 Days Female Screw (Stepped)M5-Through[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A200.811.511.5-4989999287721470-093715

4.54 €

1 6 Days Female Screw (Stepped)M6-Through[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating2411515-4989999287684470-089945

8.03 €

1 6 Days Female Screw (Stepped)M6-Through[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A2411515-4989999287738470-094525

7.00 €

1 6 Days Female Screw (Stepped)M8-Through[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating301.251818-4989999287691470-090290

11.03 €

1 6 Days Female Screw (Stepped)M8-Through[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A301.251818-4989999287745470-095345

10.01 €

1 7 Days Female Screw (Stepped)M10-Through[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating[Steel] Steel (EN 1.0038 Equiv.) Chrome Plating361.52323-4989999287707470-091190

16.03 €

1 6 Days Female Screw (Stepped)M10-Through[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) N/A361.52323-4989999287752470-096190

Loading...

  1. 1

Basic information

Main Body Type Round shape Types of round-shaped Cylindrical 4-side finish Knurled
Additional Function N/A Set Screw Thread Machining N/A Heat Resistant Temperature(°C) 10
Quantity(piece) 1

Tech Support