Înregistrați-vă
Confirmat
  • Length L(mm)
  • Width W(mm)
  • Left/Right Side
  • Thickness(mm)
  • D2(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Load Capacity when Using 2(kg)
  • P1(mm)
  • P2(mm)
  • P3(mm)
  • Wood Screw Size (Diameter × Length)(mm)
  • JAN Code
  • Order Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Flat plug-in hinges / conical countersinks / decorative pin / rolled / steel / lacquered, white / 225xxxxx / TRUSCO NAKAYAMA【2 bucăți】 (2255030L)

Cod piesă:

2255030L
Ștergeți
Cantitate:
Pachet (2 bucăți)
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
2255030L

Length L

(mm)

Width W

(mm)

Left/Right Side

Thickness

(mm)

D2

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Load Capacity when Using 2

(kg)

P1

(mm)

P2

(mm)

P3

(mm)

Wood Screw Size (Diameter × Length)

(mm)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Cantitate minimă per comandă
50.5
31
For Left Sides
1.3
6.4
4
3
20
35
17.50
M3.1x20, 6 pieces
4989999097092
300-7057
114
1 pachete

2 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
8.03 €
( 9.56 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Easy on-site assembly

[Uses]
· Tool box, key box

Codul de piesă a fost confirmat