Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Thread Nominal M
  • Material
    • Steel
  • Outer Diameter(mm)
  • Total width(mm)
  • JAN Code
  • Order Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Lock Nut (PNSS04)

    Lock Nut PNSS04

    Cod piesă:

    PNSS04
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    PNSS04

    Thread Nominal M

    Material

    Outer Diameter

    (mm)

    Total width

    (mm)

    JAN Code

    Order Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    M20×1.00
    [Steel] Rolled Steel for General Machine Structure
    32
    7.7
    4571314455047
    365-0341
    23
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    4.39 €2.33 €
    ( 2.77 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Prevents screws loosening due to vibration.
    · Functions the same as a bearing nut, so a tab washer is not required.

    [Applications]
    · For fastening bearings, etc.