Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Screw Nominal (M)
  • Screw Nominal (inch)
    • 3/8
    • 1/2
  • Length(mm)
  • Opposite Side(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 6 zile lucrătoare
  • Long Nut

    Long Nut

    Cod piesă:

    S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Screw Nominal (M)

    Thread Type

    Screw Nominal (inch)

    Length

    (mm)

    Opposite Side

    (mm)

    JAN Code

    Order Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    6
    Metric Coarse
    -
    30
    10
    4962123017470
    351-8213
    15
    1 bucăți
    8
    Metric Coarse
    -
    50
    13
    4962123017494
    351-8221
    39
    1 bucăți
    10
    Metric Coarse
    -
    60
    17
    4962123017517
    351-8230
    84
    1 bucăți
    12
    Metric Coarse
    -
    60
    19
    4962123017548
    351-8248
    98
    1 bucăți
    -
    Whitworth Coarse
    [3/8] W3/8
    50
    14
    4962123017623
    351-8281
    41
    1 bucăți
    -
    Whitworth Coarse
    [1/2] W1/2
    50
    19
    4962123017654
    351-8302
    78
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    6.16 €1.85 €
    ( 2.20 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    3.63 €
    ( 4.32 € )
    6 zile lucrătoare
    7.84 €2.35 €
    ( 2.80 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    8.00 €2.40 €
    ( 2.86 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    7.08 €2.12 €
    ( 2.52 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    5.38 €
    ( 6.40 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    ● A hex nut with a large (length).
    ● Bright chromate plating for improved corrosion resistance.
    ● Also referred to as a high nut.

    [Applications]
    ● Used to fit screws and adjust the length.
    ● Can be used with construction materials.