Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • A Dimension(mm)
  • B Dimension(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 9 zile lucrătoare

Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT SD Series", Flexible Elbow

Cod piesă:

S-au găsit. 5 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Color

A Dimension

(mm)

B Dimension

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Cantitate minimă per comandă
Brown
74
62
1033
72
4518301013088
761-5191
320
1 bucăți
Ivory
74
62
1033
72
4518301013064
761-5205
320
1 bucăți
Brown
74
62
495
72
4518301012982
761-5230
160
1 bucăți
Ivory
74
62
495
72
4518301012968
761-5248
160
1 bucăți
Ivory
100
70
800
70
4518301013163
761-5183
440
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
17.46 €
( 20.78 € )
6 zile lucrătoare
17.06 €
( 20.30 € )
6 zile lucrătoare
18.50 €
( 22.02 € )
6 zile lucrătoare
8.73 €
( 10.39 € )
9 zile lucrătoare
22.56 €
( 26.85 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· Flexible fitting.