Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • A Dimension(mm)
  • B Dimension(mm)
  • C Dimension(mm)
  • D Dimension(mm)
  • E Dimensions(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 7 zile lucrătoare

Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT LD Series", End Cover

Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT LD Series", End Cover

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Color

A Dimension

(mm)

B Dimension

(mm)

C Dimension

(mm)

D Dimension

(mm)

E Dimensions

(mm)

JAN Code

Order Code

Cantitate minimă per comandă
Brown
74.5
62
53
30
60
4518301040473
761-3989
1 bucăți
Ivory
74.5
62
53
30
60
4518301040459
761-3997
1 bucăți
Ivory
94
73
74
57
50
4518301041456
761-4004
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
4.89 €
( 5.82 € )
6 zile lucrătoare
4.45 €
( 5.30 € )
6 zile lucrătoare
8.14 €
( 9.69 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Cost-effective decorative piping covers with a product lineup featuring only those piping sizes used in household air conditioners.

[Applications]
· For equipment connecting parts.