Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Attaching Method
  • Arm Height H(mm)
  • Arm Length L(mm)
  • Stroke S(mm)
  • Attaching Portion Shape
  • Steering angle(°)
  • Quantity(piece)
  • JAN Code
  • Order Code
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Horizontal Push-Type Toggle Clamp TPBX

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă

Attaching Method

Arm Height H

(mm)

Arm Length L

(mm)

Stroke S

(mm)

Attaching Portion Shape

Steering angle

(°)

Quantity

(piece)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Cantitate minimă per comandă
Flange Base
21.5
75.2
-
Flange Base
-
-
-
-
-
1 bucăți
Straight base
-
-
11
-
45
1
4967521348256
490-6195
452
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
24.93 €
( 29.67 € )
6 zile lucrătoare
28.18 €
( 33.53 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Stainless steel caulking (support) pins are utilized in nearly all models for long-term use.
[Applications]
· Ideal for inspection jigs, welding jigs, other assembly jigs, and machining jigs.

· Clamp bolt size: M10
· Tightening force: 1,600 N
· Total length: 219 mm