Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Handle, O.D. D(Ø)
  • Handle
  • Handle, Thickness t(mm)
  • Round Hole I.D. d2(mm)
  • Square Hole Dia. B(mm)
  • d3(mm)
  • b3(mm)
  • t(mm)
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Similar To Spoke Handle DIN 950, Stainless Steel (24591.0130)

Cod piesă:

24591.0130
Ștergeți
Cantitate:

Informații despre produs

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
24591.0130
Conexe

Handle, O.D. D

(Ø)

Handle

Handle, Type

Grip Material

Handle, Thickness t

(mm)

Round Hole I.D. d2

(mm)

Square Hole Dia. B

(mm)

d3

(mm)

b3

(mm)

t

(mm)

l1

(mm)

l2

(mm)

Corresponding machine handle

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
200
No (With Finger Hole)
-
-
20
18
200
37
6
20.8
44.5
24
-
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
225.74 €
( 268.63 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Regular all-purpose spoke handle.