Cod piesă:
candidați nedefiniți.Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
32.18 € ( 38.29 € ) | 4 zile lucrătoare |
49.00 € ( 58.31 € ) | 3 zile lucrătoare |
50.00 € ( 59.50 € ) | 4 zile lucrătoare |
59.69 € ( 71.03 € ) | 4 zile lucrătoare |
101.05 € ( 120.25 € ) | 4 zile lucrătoare |
195.34 € ( 232.45 € ) | 4 zile lucrătoare |
387.68 € ( 461.34 € ) | 4 zile lucrătoare |
11.85 €7.35 € ( 8.75 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
10.20 € ( 12.14 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
21.45 € ( 25.53 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
75.24 € ( 89.54 € ) | 4 zile lucrătoare |
87.91 €54.50 € ( 64.86 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
96.70 € ( 115.07 € ) | 4 zile lucrătoare |
92.74 €57.50 € ( 68.42 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
102.65 € ( 122.15 € ) | 4 zile lucrătoare |
Trapezoidal self-locking thread, spindle with final safety device. The holders, which can be secured by means of the T-slots, make it possible to tighten the jacks so that they will not slip out of position when a workpiece is changed. They also allow to fit screw jacks to vertical clamping surfaces. Screw jacks are frequently used for supporting workpieces. Use of the self-aligning cap ensures a correctly aligned bearing surface. Using the centering plate as an intermediate element, it is possible to fit a number of screw jacks sizes 52, 70 and 100 together one above the other.