Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • a(mm)
  • b(mm)
  • c(mm)
  • d(mm)
  • i(mm)
  • l(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Intermediate Elements

Cod piesă:

S-au găsit. 7 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Informații despre produs

 

Example

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Conexe

a

(mm)

b

(mm)

c

(mm)

d

(mm)

i

(mm)

l

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
25
25
65
16
12.5
40
10
1 bucăți
50
25
65
16
12.5
40
10
1 bucăți
100
25
65
16
12.5
40
10
1 bucăți
30
30
78
22
14
50
10
1 bucăți
60
30
78
22
14
50
10
1 bucăți
120
30
78
22
14
50
10
1 bucăți
240
30
78
22
14
50
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
125.98 €
( 149.92 € )
4 zile lucrătoare
147.09 €
( 175.04 € )
4 zile lucrătoare
190.94 €
( 227.22 € )
4 zile lucrătoare
169.60 €
( 201.82 € )
4 zile lucrătoare
201.49 €
( 239.77 € )
4 zile lucrătoare
264.01 €
( 314.17 € )
4 zile lucrătoare
396.38 €
( 471.69 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Type: Peripherals
・Material: Steel
・a(mm): 25~240
・b1(mm): 25, 30

Intermediate Elements.