Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Base Elements, low

Cod piesă:

23700.0612
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Informații despre produs

 

Example

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
23700.0612
Conexe
RoHS?Cantitate minimă per comandă
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
129.79 €
( 154.45 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Specifications]
・Type: Peripherals
・Material: Steel
・a(mm): 12
・b(mm): 30

Base Elements, low.

Codul de piesă a fost confirmat