Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • d2(mm)
  • b1(mm)
  • b2(mm)
  • b3(mm)
  • b4(mm)
  • d1(mm)
  • d3(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
  • Door / Catches (22260.0108)

    Cod piesă:

    22260.0108
    Ștergeți
    Cantitate:

    Informații despre produs

     

    Example

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    22260.0108
    Conexe

    d2

    (mm)

    b1

    (mm)

    b2

    (mm)

    b3

    (mm)

    b4

    (mm)

    d1

    (mm)

    d3

    (mm)

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    8
    15
    7
    3
    7
    35
    18
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    2.00 €
    ( 2.38 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Tap the pin in order to join the door to the shaft.
    · It is not suitable for welding.