Înregistrați-vă
Confirmat
  • d
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • l3(mm)
  • h(mm)
  • a(mm)
  • t(mm)
  • s(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 2 zile lucrătoare

Arch Shaped Grip Plastic (24320.0240)

Cod piesă:

24320.0240
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Informații despre produs

 

Example

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
24320.0240
Conexe

d

l1

(mm)

l2

(mm)

l3

(mm)

h

(mm)

a

(mm)

t

(mm)

s

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
M8
132
150
116
45
26
13
8
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
5.91 €
( 7.03 € )
2 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· Mounted from the back.
· Operating Temperature Range: maximum 100°C

Codul de piesă a fost confirmat