Înregistrați-vă
Confirmat
  • b1(mm)
  • b2(mm)
  • h1(mm)
  • h2(mm)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Loose Slot Tenons, DIN 6323 (23120.0014)

Cod piesă:

23120.0014
Ștergeți
  • Acest articol poate fi comandat în unități de 10.

Cantitate:
Loading...

Informații despre produs

 

Example

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
23120.0014
Conexe

b1

(mm)

b2

(mm)

h1

(mm)

h2

(mm)

h3

(mm)

h4

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
20
14
14
5.5
-
-
10
10 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
32.08 €
( 38.18 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

To be used for locating fixtures and clamping elements onto machine tables with T-slots to DIN 650.
Being simply pushed into position after fixture or clamping element has been roughly positioned, they cannot cause damage to the machine as could protruding fixed slot tenons or low slot tenons.

Codul de piesă a fost confirmat