Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

End Cover

End Cover

Cod piesă:

S-au găsit. 10 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Specifications

Machined Hole

Cantitate minimă per comandă
-
Without Hole Drilling
1 bucăți
-
Specification of Hole For M10 at End Face
1 bucăți
For F33M
Without Hole Drilling
1 bucăți
For F33M
Specification of Hole For M10 at End Face
1 bucăți
For F33M
Specification of Hole For M12 at End Face
1 bucăți
For F33M
Specification of Hole For M16 at End Face
1 bucăți
□ For 40
Without Hole Drilling
1 bucăți
□ For 40
Specification of Hole For M10 at End Face
1 bucăți
□ For 40
Specification of Hole For M12 at End Face
1 bucăți
□ For 40
Specification of Hole For M16 at End Face
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1.81 €
( 2.15 € )
5 zile lucrătoare
2.32 €
( 2.76 € )
8 zile lucrătoare
2.07 €
( 2.46 € )
5 zile lucrătoare
2.83 €
( 3.37 € )
8 zile lucrătoare
2.83 €
( 3.37 € )
8 zile lucrătoare
3.11 €
( 3.70 € )
8 zile lucrătoare
2.51 €
( 2.99 € )
5 zile lucrătoare
3.19 €
( 3.80 € )
8 zile lucrătoare
3.53 €
( 4.20 € )
8 zile lucrătoare
3.59 €
( 4.27 € )
8 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Applications]
· A small safety end cap for protecting the end surface of the frame.
· M10 end face tapping and M12, 16 end face tapping are also supported and casters/adjusters can be installed.
· Can also be used with commercially-available square pipes and rods.