Înregistrați-vă
Confirmat
  • Nominal of Thread (M)
  • Length L (mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Iron Self-Tapping Screw HEX【70 până la 600 bucăți】 (HXNSF-STU-M5-16)

Iron Self-Tapping Screw HEX HXNSF-STU-M5-16

Cod piesă:

HXNSF-STU-M5-16
Ștergeți
Cantitate:
Pachet (600 bucăți)
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
HXNSF-STU-M5-16

Nominal of Thread (M)

Length L (mm)

Thread Length

(mm)

Cantitate minimă per comandă
5
16
-
1 pachete

600 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
54.78 €
( 65.19 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Nominal M] 5, 6
[Material] Steel
[Surface Processing] Bright Chromate Plating

Atenție

  • This is a representative image. See the product standards for details.
Codul de piesă a fost confirmat