Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread Nominal (M)
  • Sales Unit
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Castellated Nut, Tall Type, 1 Type, Fine-Thread【1 până la 100 bucăți】 (HNTF1A-ST-MS16)

Castellated Nut, Tall Type, 1 Type, Fine-Thread HNTF1A-ST-MS16

Cod piesă:

HNTF1A-ST-MS16
Ștergeți
Cantitate:
Pachet (100 bucăți)
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
HNTF1A-ST-MS16

Thread Nominal (M)

Sales Unit

RoHS?Cantitate minimă per comandă
16
Box/Package
10
1 pachete

100 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
276.65 €
( 329.21 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Material] Steel
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 8/10/12/14/16/20/22/24/27/30/33
[Application/Function] Fall prevention
[Thread Ridge Type] Metric Fine
[Sales Unit] Individual (can be purchased from one piece) / Box / Package
[Hex Nut Standard] Type 1

Atenție

  • There are some differences in handling compared with what is shown in the standard table. We ask for your understanding in advance.
  • This is a representative image. See the product standards for details.
Codul de piesă a fost confirmat