Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Automatic Flame-Resistant Air Hose Reel (10m) EA124BJ-8.5A

Automatic Flame-Resistant Air Hose Reel (10m) EA124BJ-8.5A EA124BJ-8.5A

Cod piesă:

EA124BJ-8.5A
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
EA124BJ-8.5A
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
484.92 €
( 577.05 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

【Product Specifications】
・Hose length-10m
・Normal pressure-1.5MPa
・Flame-resistant hose
・Dim.-312(W) x 121(D) x 388(H)mm
・Primary side fitting: -6.5A: G (PF) 1/4-8.5A: G (PF) 3/8
・Secondary side fitting-One-touch coupler
・ID x OD (mm)…8.5 x 12
・Weight…4.2kg

Codul de piesă a fost confirmat