Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Recoil Insert Thread (Coarse) EA949VD-6M【10 bucăți】

Recoil Insert Thread (Coarse) EA949VD-6M EA949VD-6M

Cod piesă:

EA949VD-6M
Ștergeți
Cantitate:
Pachet (10 bucăți)
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
EA949VD-6M
Cantitate minimă per comandă
1 pachete

10 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
10.35 €
( 12.32 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS304)
・Dim.…M6-1.0
・Length (mm)…9
・Qty. per unit…10

Codul de piesă a fost confirmat