Înregistrați-vă
Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Copper Packing EA949YT-10B【20 bucăți】

Copper Packing EA949YT-10B EA949YT-10B

Cod piesă:

EA949YT-10B
Ștergeți
Cantitate:
Pachet (20 bucăți)
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
EA949YT-10B
Cantitate minimă per comandă
1 pachete

20 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
11.14 €
( 13.26 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

【Product Specifications】
・Material-Copper
・ID.xOD.xThickness-10 x 16 x 1.0
・Qty. per unit-20 pcs

Codul de piesă a fost confirmat