Spacer / hexagonal / brass / nickel-plated / external thread / DSB-AE

Spacer / hexagonal / brass / nickel-plated / external thread / DSB-AE
[Nominal Thread Diameter] M2.6 / M3 / #4
[Materials] Free-cutting brass (C3604BD) with cadmium content of less than 75 ppm
[Treatment] Nickel plating (Ni)
Use as a mounting spacer for a D-sub connector used in
computers, peripherals, control equipment, etc.

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
DSB-1018AE
DSB-1048AE
DSB-1048CE
DSB-1048GE
DSB-1050CE
DSB-1061AE
DSB-1062AE
DSB-1248GE
DSB-4060AE
DSB-5045AE
DSB-5048FE
DSB-5060GE
DSB-5852GE
DSB-6061AE
DSB-6561DE
DSB-6561FE
DSB-7037GE
DSB-7048DE
DSB-7848EE
DSB-7848FE
DSB-7954AE
DSB-8043AE
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
RoHSLength L
(mm)
Screw length
(mm)
Material Details

0.51 €

50 19 Days 101810Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.51 €

50 19 Days 104.810Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.51 €

50 19 Days 104.810Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

2.50 €

20 5 Days 104.810Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.51 €

50 19 Days 10510Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.51 €

50 19 Days 106.1510Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.51 €

50 5 Days 106.210Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.51 €

50 19 Days 104.812Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.50 €

50 5 Days 1064Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.50 €

50 5 Days 104.55Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.50 €

50 19 Days 104.85Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.50 €

50 19 Days 1065Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.50 €

50 19 Days 105.25.8Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.50 €

50 5 Days 106.156Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

2.33 €

20 5 Days 106.16.5Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.50 €

50 19 Days 106.16.5Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.50 €

50 19 Days 103.757Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.52 €

50 19 Days 104.87Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

2.33 €

20 5 Days 104.87.8Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.50 €

50 19 Days 104.87.8Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.50 €

50 5 Days 105.47.9Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

0.50 €

50 5 Days 104.38Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)

Loading...

  1. 1

Basic information

Wrench Flats B(mm) 5 Material Brass Surface Treatment Electroless Nickel Plating
Scale No memory Lower-inside Edge Finishing NA Gas vent hole NA
Details of Surface Treatment Nickel Plating (Ni)

Tech Support