Înregistrați-vă
Confirmat
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)(mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 12 zile lucrătoare

Brass Pan Head Screw Set (SW Included) / B-0000-S (B-0205-S)

Brass Pan Head Screw Set (SW Included) / B-0000-S B-0205-S

Cod piesă:

B-0205-S
Ștergeți
  • Acest articol poate fi comandat în unități de 50.

Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
B-0205-S

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

(mm)

Pitch

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
2
5
0.4
10
50 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
0.17 €
( 0.20 € )
12 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Nominal of Thread (M)] 2/2.5/2.6/3/4/5
Button Head Screw
[Material] Brass
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Spring Washer (SW)
[Material] Phosphor Bronze
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Codul de piesă a fost confirmat