Înregistrați-vă
Confirmat
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Sales Unit
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 14 zile lucrătoare

PC Countersunk Small Screw / PCF-0000 (PCF-0810)

PC Countersunk Small Screw / PCF-0000 PCF-0810

Cod piesă:

PCF-0810
Ștergeți
  • Acest articol poate fi comandat în unități de 50.

Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
PCF-0810

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

Sales Unit

RoHS?Cantitate minimă per comandă
8
10
1.25
Box/Package
10
50 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
0.70 €
( 0.83 € )
14 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4/5/6/8
[Material] PC (Polycarbonate)
[Color] Transparent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 130°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Codul de piesă a fost confirmat