Înregistrați-vă
Confirmat
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 13 zile lucrătoare

PPS Countersunk Small Screw / PSF-0000 (PSF-0310)

PPS Countersunk Small Screw / PSF-0000

Cod piesă:

PSF-0310
Ștergeți
  • The product is currently not available.

Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
Comandă suspendată
PSF-0310

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
3
10
0.5
10
50 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
0.53 €
( 0.63 € )
13 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Nominal of Thread (M)] 2/3/4/5/6
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) 40% Glass Fiber Filled
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)