Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 13 zile lucrătoare

PPS Low Head Bolt with Hexalobular Hole / PSHL-0000 (PSHL-0410)

PPS Low Head Bolt with Hexalobular Hole / PSHL-0000

Cod piesă:

PSHL-0410
Ștergeți
  • The product is currently not available.

Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
Comandă suspendată
PSHL-0410

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
4
10
0.7
10
10 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1.26 €
( 1.50 € )
13 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) 40% Glass Fiber Filled
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)