Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | O.D. (mm) | I.D. (mm) | Thickness/Length (mm) | O.D. Tolerance | I.D. Tolerance | Material Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | 3 | 2 | 2 | +0.2 to -0.1 | ±0.1 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
0.37 € | 50 | 20 Days | 10 | 3 | 2 | 2.5 | +0.2 to -0.1 | ±0.1 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
2.57 € | 20 | 5 Days | 10 | 3 | 2 | 3 | +0.2 to -0.1 | ±0.1 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
2.57 € | 20 | Available | 6 Days | 10 | 3 | 2 | 6 | +0.2 to -0.1 | ±0.1 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
2.73 € | 20 | Available | 5 Days | 10 | 4 | 3 | 1.6 | +0.2 to -0.1 | ±0.1 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
2.57 € | 20 | Available | 6 Days | 10 | 4 | 3 | 2.5 | +0.2 to -0.1 | ±0.1 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
5.12 € 3.58 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | 4 | 3 | 3 | +0.2 to -0.1 | ±0.1 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
2.57 € | 20 | Available | 6 Days | 10 | 4 | 3 | 3.5 | +0.2 to -0.1 | ±0.1 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
0.16 € | 50 | 24 Days | 10 | 4 | 3 | 5 | +0.2 to -0.1 | ±0.1 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
0.16 € | 50 | 20 Days | 10 | 4 | 3 | 10 | +0.2 to -0.1 | ±0.1 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
2.73 € | 20 | Available | 6 Days | 10 | 4 | 3 | 12 | +0.2 to -0.1 | ±0.1 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
0.16 € | 50 | 20 Days | 10 | 4 | 3 | 16 | +0.2 to -0.1 | ±0.1 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
0.46 € | 50 | 6 Days | 10 | 5.3 | 4.1 | 2 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
0.40 € | 1 | Available | 5 Days | 10 | 5.3 | 4.1 | 3 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
0.44 € | 50 | 6 Days | 10 | 5.3 | 4.1 | 3.5 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
0.16 € | 50 | 20 Days | 10 | 5.3 | 4.1 | 6 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
2.57 € | 1 | Available | 5 Days | 10 | 5.3 | 4.1 | 6.5 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
0.16 € 0.11 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | 5.3 | 4.1 | 7 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
0.11 € | 50 |
Same day
Stock | 10 | 5.3 | 4.1 | 8 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
0.53 € 0.37 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | 5.3 | 4.1 | 10 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
0.16 € | 50 | 6 Days | 10 | 5.3 | 4.1 | 15 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
2.73 € | 1 | Available | 6 Days | 10 | 5.3 | 4.1 | 20 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
3.13 € | 20 | 6 Days | 10 | 5.3 | 4.1 | 25 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
0.17 € | 50 | 19 Days | 10 | 5.3 | 4.1 | 28 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
2.73 € | 20 | Available | 6 Days | 10 | 6.3 | 5.1 | 3 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
2.73 € | 20 | Available | 6 Days | 10 | 6.3 | 5.1 | 5 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
0.16 € | 50 | 6 Days | 10 | 6.3 | 5.1 | 7 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
2.57 € | 20 | Available | 6 Days | 10 | 6.3 | 5.1 | 16 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
3.13 € | 20 | 6 Days | 10 | 6.3 | 5.1 | 25 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
0.17 € | 50 | 6 Days | 10 | 6.3 | 5.1 | 30 | +0.2 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
2.57 € | 20 | Available | 6 Days | 10 | 7.8 | 6.2 | 3 | +0.3 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
0.16 € | 50 | 20 Days | 10 | 7.8 | 6.2 | 4 | +0.3 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
0.16 € | 50 | 6 Days | 10 | 7.8 | 6.2 | 5 | +0.3 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
0.16 € | 50 | 20 Days | 10 | 7.8 | 6.2 | 6 | +0.3 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
0.16 € | 50 | 20 Days | 10 | 7.8 | 6.2 | 6.5 | +0.3 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
2.03 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | 7.8 | 6.2 | 7 | +0.3 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
0.16 € | 50 | 20 Days | 10 | 7.8 | 6.2 | 8 | +0.3 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
0.16 € | 50 | 20 Days | 10 | 7.8 | 6.2 | 8.5 | +0.3 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
2.57 € | 20 | Available | 6 Days | 10 | 7.8 | 6.2 | 10 | +0.3 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | |
0.16 € | 50 | 6 Days | 10 | 7.8 | 6.2 | 10.5 | +0.3 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
0.79 € | 50 | 20 Days | 10 | 7.8 | 6.2 | 11 | +0.3 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
3.13 € | 20 | 6 Days | 10 | 7.8 | 6.2 | 20 | +0.3 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) | ||
0.22 € | 50 | 20 Days | 10 | 7.8 | 6.2 | 35 | +0.3 to -0.1 | ±0.15 | Steel plate (EN 1.0330 Equiv.) |
Loading...
Shape | Straight | Inner Shape | Straight | Material | Iron |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Trivalent Chromate (Clear) | Thickness/Length Tolerance | Not Specified | Sale Type | Pack-sold |
Details of Surface Treatment | Trivalent Chromium Chromate Treatment |
Configure
Stock
Basic Attributes
O.D.(mm)
I.D.(mm)
Thickness/Length(mm)
O.D. Tolerance
I.D. Tolerance
Type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes