Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Thickness/Length(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 20 zile lucrătoare

Spacer sleeves / square / brass / nickel-plated / CQB-E

Spacer sleeves / square / brass / nickel-plated / CQB-E

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Thickness/Length

(mm)

Material Details

RoHS?Cantitate minimă per comandă
10
Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)
10
50 bucăți
13
Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)
10
50 bucăți
30
Free-Cutting Brass (EN CW614N Equiv.)
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
0.40 €
( 0.48 € )
20 zile lucrătoare
0.40 €
( 0.48 € )
20 zile lucrătoare
2.59 €
( 3.08 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Supported Screw Nominal (M)] 3/4
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)