Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Down-Thrust Clamps, size 82,5

Cod piesă:

23310.0070
Ștergeți
Cantitate:

Informații despre produs

 

Example

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
23310.0070
Conexe
RoHS?Cantitate minimă per comandă
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1,734.53 €
( 2,064.09 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The down-thrust clamp is a universal mechanical clamp that allows fast and easy exchange and clamping of workpieces - as the clamping head can be easily manually swivelled to clear the workpiece.
The down-thrust clamps provide the following advantages:

- compact footprint
- clamping force of up to max. 30 kN via a clamping screw WS 36
- clamping head swivels 360°
- clamping stroke 30 mm
- clamping height max. 250 mm
- integrated clamping height stop for safe use
- fixture via 4 cap screws M 24, quality 8.8 (tightening torque 600 Nm) with a hole spacing of 100 x 100 mm