Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Fluoropolymer Pipe Fitting, LQ3 Series, Female Connector, Inch Size

Cod piesă:

S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Compatible Tube Outer Diameter (inch) D (D1)

Connection Screw Type M (M1)

Connection Screw Nominal M (M1)

Maximum Operating Temperature

(℃)

Packaging

Nut Material

Size of Body

Cantitate minimă per comandă
1/4
NPT (Female thread)
1/8B(6A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
2
1 bucăți
1/4
Rc
1/4B(8A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
2
1 bucăți
1/4
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
2
1 bucăți
1/4
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
200
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
PFA
2
1 bucăți
1/4
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
150
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PVDF
2
1 bucăți
1/4
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
150
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
PVDF
2
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
38.74 €
( 46.10 € )
26 zile lucrătoare
38.87 €
( 46.26 € )
26 zile lucrătoare
38.74 €
( 46.10 € )
26 zile lucrătoare
38.35 €
( 45.64 € )
26 zile lucrătoare
35.68 €
( 42.46 € )
26 zile lucrătoare
35.23 €
( 41.92 € )
26 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

An inch size female connector.
[Features]
· A fluoropolymer fitting.
· A flared collet structure.
· Triple-seal construction.
· Excellent assemblability.
· Excellent flow-through characteristics.
· Able to withstand thermal stress.
· For use at 200°C.

Atenție

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.