Cod piesă:
candidați nedefiniți.Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
59.92 € ( 71.30 € ) | 26 zile lucrătoare |
59.63 € ( 70.96 € ) | 26 zile lucrătoare |
58.50 € ( 69.61 € ) | 26 zile lucrătoare |
60.55 € ( 72.05 € ) | 26 zile lucrătoare |
60.32 € ( 71.78 € ) | 26 zile lucrătoare |
61.45 € ( 73.13 € ) | 26 zile lucrătoare |
52.65 € ( 62.65 € ) | 26 zile lucrătoare |
52.29 € ( 62.23 € ) | 26 zile lucrătoare |
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.