Înregistrați-vă
Confirmat

Fluoropolymer Pipe Fitting, LQ3 Series, Union Reducing, Metric Size (LQ3U31-R2)

Cod piesă:

LQ3U31-R2
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
LQ3U31-R2

Compatible Tube Outer Diameter (mm) D (D1)

Compatible Tube Outer Diameter (mm) D2

Packaging

Size of Body

Cantitate minimă per comandă
10
6
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
3
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
29.65 €
( 35.28 € )
26 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

Atenție

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.
Codul de piesă a fost confirmat