Înregistrați-vă
Confirmat

Flow Sensor Flow Monitor PFM3 Series (PFM303)

Cod piesă:

PFM303
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
PFM303

Sensor/Monitor Configuration

Output Method

Analog Output Specification

No. of Outputs

Analog Voltage Output

(V)

Analog Current Output

(mA)

Unit Specifications

Bracket

Applicable Sensors

Accessory

Option

Instruction Manual

Calibration Certificate

Input specifications

External input

Cantitate minimă per comandă
[Separate Type, Connector Joint] Separate Type, Connector Joint
PNP Open Collector
Voltage
3
[1 to 5 V DC] 1 to 5 V DC
-
With unit conversion function
None
PFM5□□(S)-□-1-□
None
None
With operation manual (Japanese and English)
Without calibration certificate
Voltage input
None
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
111.61 €
( 132.82 € )
26 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Flow sensor flow monitor that is easy to connect/disconnect wiring.
[Features]
· Vertical, horizontal and close mounting are possible (panel mount).
· Remote type monitor.

Codul de piesă a fost confirmat