Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Length L (mm)(mm)
  • Knob outer diameter D(ø)
  • Knob thickness H(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 20 zile lucrătoare

Brass Knurled Knob (Low Head) / NB-GC

Brass Knurled Knob (Low Head) / NB-GC

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Length L (mm)

(mm)

Knob outer diameter D

(ø)

Knob thickness H

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
12
12
3
10
50 bucăți
18
10
5
10
50 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.26 €
( 2.69 € )
20 zile lucrătoare
2.43 €
( 2.89 € )
20 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Processing] Chrome plating (buffing)