Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Surface Treatment
  • Color
    • Black
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 7 zile lucrătoare
  • Metal Joint GA-13S

    Metal Joint GA-13S

    Cod piesă:

    S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Surface Treatment

    Color

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    -
    [Black] Black
    10
    1 bucăți
    Trivalent Chrome Plating
    Silver
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    8.24 €2.47 €
    ( 2.94 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    5.14 €
    ( 6.12 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    A 45‑degree angle metal joint.
    [Features]
    · A metal joint fixed at a 45‑degree angle.
    · Use facing each other.
    [Applications]
    · Used for adding reinforcing diagonal braces.