Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Metal Joint GA-15H

Metal Joint GA-15H

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Surface Treatment

Color

RoHS?Cantitate minimă per comandă
-
[Black] Black
10
1 bucăți
Trivalent Chrome Plating
Silver
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
5.84 €
( 6.95 € )
7 zile lucrătoare
5.84 €
( 6.95 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A metal joint used for mounting flat pieces such as boards to pipes.
[Features]
· Unlike with the GA-15S and GA-15D, the mounting hole is not a long hole but a round hole with a diameter of 10 mm.
*The mounting bolts and nuts must be acquired separately.
[Applications]
· Ideal for mounting flat objects such as boards to pipes.