Înregistrați-vă
Confirmat

Brass Knurled Knob (Slotted) NB-AB / AB-NB / AB-SR / AB-R (NB-308DAB)

Brass Knurled Knob (Slotted) NB-AB / AB-NB / AB-SR / AB-R NB-308DAB

Cod piesă:

NB-308DAB
Ștergeți
  • Acest articol poate fi comandat în unități de 50.

Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
NB-308DAB

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

(mm)

Surface Treatment

Pitch

(mm)

Additional Shape

Sales Unit

Knob outer diameter D

(ø)

Knob thickness H

(mm)

Washer

Material details

Surface treatment details

RoHS?Cantitate minimă per comandă
3
8
Black Nickel Plating
-
Standard
Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)
6
10
Without washer
Free-cutting brass (C3604BD)
Micro Black (black coating over nickel base)
10
50 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.71 €
( 3.22 € )
13 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Nominal thread (M)] 3(0.5) / 4(0.7)
[Knurled Knob]
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Surface treatment] Micro Black (black coating over nickel base), Micro Black is only applied to the knob part
[Black nylon washer (KW)]
[Material] Nylon 6
[Color] Black
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa...65°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Silicone rubber washer (SRW)
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50°(Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
NBR washer (RW)
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)

Codul de piesă a fost confirmat