Înregistrați-vă
Confirmat

Brass Knurled Knob (Stepped) NB-DC-SR / NB-DC-R (NB-315NDC-R)

Brass Knurled Knob (Stepped) NB-DC-SR / NB-DC-R NB-315NDC-R

Cod piesă:

NB-315NDC-R
Ștergeți
  • Acest articol poate fi comandat în unități de 50.

Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
NB-315NDC-R

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

(mm)

Mounting Hole Shape

Pitch

(mm)

Additional Shape

Sales Unit

Knob outer diameter D

(ø)

Knob thickness H

(mm)

Washer

Material details

Surface treatment details

RoHS?Cantitate minimă per comandă
3
15
Not Provided
-
Washer Integrated
Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)
8
15
With rubber washer (NBR)
Free-cutting brass (C3604BD)
Buff polishing
10
50 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.35 €
( 3.99 € )
13 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Nominal thread (M)] 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0)
[Silicone rubber washer (SRW)]
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50° (Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
[NBR washer (RW)]
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)

Codul de piesă a fost confirmat