Înregistrați-vă
Confirmat
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)(mm)
  • Knob outer diameter D(ø)
  • Knob thickness H(mm)
  • Washer
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 13 zile lucrătoare

Brass Knurled Knob (Low Head) NB-GB / GB-NB / GB-SR / GB-R (NB-308OGB)

Brass Knurled Knob (Low Head) NB-GB / GB-NB / GB-SR / GB-R NB-308OGB

Cod piesă:

NB-308OGB
Ștergeți
  • Acest articol poate fi comandat în unități de 50.

Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
NB-308OGB

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

(mm)

Additional Shape

Knob outer diameter D

(ø)

Knob thickness H

(mm)

Washer

RoHS?Cantitate minimă per comandă
3
8
Standard
10
3
Without washer
10
50 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.60 €
( 3.09 € )
13 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Nominal thread (M)] 3(0.5) / 4(0.7)
[Knurled Knob]
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Surface treatment] Micro Black (black coating over nickel base), Micro Black is only applied to the knob part
[Black nylon washer (KW)]
[Material] Nylon 6
[Color] Black
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa...65°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Silicone rubber washer (SRW)
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50°(Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
NBR washer (RW)
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)

Codul de piesă a fost confirmat