Înregistrați-vă
Confirmat
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă

Polyurethane wheel (B90) (B90.160)

Cod piesă:

B90.160
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
B90.160
Conexe

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Cantitate minimă per comandă
160
50
20
60
600
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
40.36 €
( 48.03 € )
Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi

Informații detaliate

Informații de bază

Polyurethane wheel with tread in Prothane® cast polyurethane, wheel centre in aluminium with ball bearing

Codul de piesă a fost confirmat