Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

Polyurethane wheel (B91)

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Conexe

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Cantitate minimă per comandă
100
30
12
40
150
1 bucăți
125
40
15
40
225
1 bucăți
160
50
20
60
500
1 bucăți
200
50
20
60
700
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
68.84 €
( 81.92 € )
3 zile lucrătoare
82.86 €
( 98.60 € )
3 zile lucrătoare
69.76 €
( 83.01 € )
3 zile lucrătoare
136.14 €
( 162.01 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Polyurethane wheel with tread of cast polyurethane, wheel centre of aluminium with ball bearing