Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Mounting Height H(mm)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 2 zile lucrătoare
    • În 3 zile lucrătoare

Heavy duty apparatus Castors (C110)

Cod piesă:

S-au găsit. 8 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Conexe

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Cantitate minimă per comandă
115
35.01 to 80.00
94
64
80
21
1 bucăți
137
35.01 to 80.00
95
70
100
30
1 bucăți
162.5
80.01 to 140.00
95
70
125
31
1 bucăți
192
80.01 to 140.00
94
64
150
32
1 bucăți
115
35.01 to 80.00
94
64
80
21
1 bucăți
137
35.01 to 80.00
95
70
100
30
4 bucăți
162.5
80.01 to 140.00
95
70
125
31
1 bucăți
192
80.01 to 140.00
94
64
150
32
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
12.08 €
( 14.38 € )
3 zile lucrătoare
11.04 €
( 13.14 € )
3 zile lucrătoare
13.34 €
( 15.87 € )
3 zile lucrătoare
24.34 €
( 28.96 € )
3 zile lucrătoare
14.90 €
( 17.73 € )
3 zile lucrătoare
16.56 €
( 19.71 € )
2 zile lucrătoare
19.80 €
( 23.56 € )
2 zile lucrătoare
30.52 €
( 36.32 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Heavy apparatus castors, fixed castor design, with galvanised-chromated fork made of sheet steel and double-row ball and cage assembly in the fork head, fastening with screw-on plate. Various wheel versions (A80, A85, A89 and A90) with ball bearing or plain bearing. Treads made of thermoplastic rubber (also electrically conductive) or plastic.